Voltar

KD458.07 - SNR

KD458.07

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - CDI - GAT
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

PRODUCT CHARACTERISTICS

Largura 1 19 mm
Número de correias 1
Quantidade de dentes 118
Número de rolos 1
Peso 0,54 kg

 

FabricanteReferência LANCIA 4242396 FIAT 4386575 FIAT 4242396 LANCIA 4386575

 

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalização FIAT Argenta Argenta 04/1983 => 11/1986 - - FIAT Fiorino Fiorino (146) 06/1990 => 05/1993 - - FIAT Regata Regata (138) 08/1983 => 05/1986 - - FIAT Regata Regata (138) RL86 06/1986 => 11/1990 - - FIAT Ritmo Ritmo (138) 04/1978 => 09/1982 - - FIAT Ritmo Ritmo II (138) 10/1982 => 02/1985 - - FIAT Ritmo Ritmo III (138) 03/1985 => 11/1988 - - FIAT Strada Strada 03/1985 => 11/1988 - - FIAT Uno Uno (146) 03/1983 => 09/1989 - - FIAT Uno Uno (146) R89 09/1989 => 11/1993 - - FIAT X1/9 X1/9 02/1972 => 11/1989 - - INNOCENTI Elba Elba (146) 03/1992 => 10/1994 - - LANCIA Delta Delta (831) 08/1979 => 03/1986 - - LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 => 11/1993 - - LANCIA Prisma Prisma 12/1982 => 04/1986 - - LANCIA Prisma Prisma R86 05/1986 => 03/1989 - -