Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT366.02
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 0,567 kg |
| Número de rolos | 1 |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 17 mm |
| Quantidade de dentes | 113 |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot0831-05Citroen0831-16Citroen, Peugeot0831-Q7Automotive Compatibility
CitroenBXBX => 12/1991--CitroenVISAVISA 209/1984 => 12/1991--CitroenZXZX 1 => 12/1991--CitroenZXZX 202/1991 => 12/1991--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 1 => 12/1991--Peugeot205205 2 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 12/1991--Peugeot305305 207/1982 => 12/1991--Peugeot30930908/1985 => 12/1991--Peugeot309309 1 => 12/1991--Peugeot309309 207/1986 => 12/1991--Peugeot40540505/1987 => 12/1991--Peugeot405405 1 => 12/1991--Peugeot405405 205/1987 => 12/1991--