Kit de distribuição

KD459.04 - SNR

KD459.04

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GT359.10
  • GT358.22
  • Correia de distribuição (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,915 kg
Número de rolos2
Número de correias2
Largura 219 mm
Quantidade de dentes 262
Largura 131 mm
Quantidade de dentes118

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot0831-01Citroen0831-12Citroen, Peugeot0831-Q2

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC25C2506/1987 => 07/1990--CitroenC25C25 106/1983 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenCXCX 103/1983 => 11/1990--CitroenCXCX 206/1982 => 11/1990--PeugeotJ5J506/1987 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 07/1990--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--