Referência KD459.06
Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT359.04
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 17 mm |
| Quantidade de dentes | 104 |
| Weight | 0,472 kg |
OE Equivalents
Peugeot0831-02Citroen0831-13Peugeot, Citroen0831-Q3Automotive Compatibility
CitroenAXAX 108/1986 => 06/1996--CitroenAXAX 208/1986 => 06/1998--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 11/1990--CitroenC15C1504/1988 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 07/1999--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenZXZX02/1991 => 05/1996--CitroenZXZX 104/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 204/1992 => 06/1998--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot20520506/1989 => 08/1998--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 05/2006--Peugeot30630608/1993 => 01/1997--Peugeot306306 101/1993 => 01/1997--Peugeot30930907/1989 => 07/1993--Peugeot309309 205/1990 => 07/1993--PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => 10/2002--