Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT359.04
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 0,54 kg |
| Número de rolos | 1 |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 17 mm |
| Quantidade de dentes | 114 |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen0831-06Citroen0831-17Citroen, Peugeot0831-R1Lancia, Fiat9400831069Lancia, Fiat9467625780Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I12/1991 => --CitroenBXBX06/1989 => --CitroenEVASIONEVASION12/1991 => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 112/1991 => --CitroenXantiaXANTIA 212/1991 => --CitroenXMXM12/1991 => 05/1994--CitroenXMXM 112/1991 => --CitroenXMXM 212/1991 => --CitroenXSARAXSARA 112/1991 => --CitroenZXZX 112/1991 => --CitroenZXZX 212/1991 => --FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--LanciaZETAZETA09/1994 => 04/2000--Peugeot20520512/1991 => 11/1994--Peugeot205205 206/1989 => --Peugeot306306 112/1991 => 08/2002--Peugeot306306 212/1991 => --Peugeot30930912/1991 => 07/1993--Peugeot309309 212/1991 => 07/1993--Peugeot40540505/1990 => 09/1996--Peugeot405405 105/1988 => --Peugeot405405 212/1991 => --Peugeot40640609/1995 => 02/2004--Peugeot406406 112/1991 => --Peugeot406406 212/1991 => --Peugeot60560512/1992 => 05/1994--Peugeot605605 112/1991 => 04/1999--Peugeot605605 206/1994 => 04/1999--Peugeot80680612/1991 => --PeugeotExpertExpert12/1991 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I12/1991 => --