Referência KD459.29
Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE359.24
- GT359.32
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 2 |
| Quantidade de dentes | 140 |
| Weight | 0,83 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot0831-58Citroen0831-59Peugeot0831-N2Citroen0831-N3Peugeot, Citroen0831-R7Fiat9400831589Fiat9467538389Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1998 => 04/2008--CitroenC15C1502/2001 => 11/2005--CitroenJUMPYJUMPY I04/1998 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA 108/1998 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 208/1998 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO I06/1996 => 11/2006--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot306306 210/1998 => 02/2002--PeugeotEXPERTEXPERT04/1998 => 11/2003--PeugeotEXPERTEXPERT I04/1998 => 11/2006--PeugeotPARTNERPARTNER02/2004 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I09/1998 => 04/2008--ToyotaCOROLLACOROLLA VIII11/1999 => 09/2001--