Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT359.36
- GE359.29
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 0,742 kg |
| Qualidade da correia | Standard |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 2 |
| Quantidade de dentes | 118 |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen0831-V5Ford1750527Lancia, Fiat9467629180Land RoverLR032526MitsubishiMN982128Automotive Compatibility
CitroenC-CROSSERC-CROSSER06/2007 => 12/2012--CitroenC5C502/2008 => 11/2011--CitroenC5 IC5 I01/2006 => 05/2008--CitroenC5C5 II05/2008 => 08/2015--CitroenC6C609/2006 => 12/2010--CitroenC8C811/2007 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE II12/2007 => 06/2010--FordGalaxyGALAXY II06/2008 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III06/2008 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I06/2008 => 02/2015--JaguarXF IXF I04/2011 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2007 => 10/2010--Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 108/2014 => 08/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => 05/2015--MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II07/2007 => 06/2012--Peugeot4007400706/2007 => 11/2012--Peugeot407407 105/2006 => 11/2009--Peugeot407407 205/2006 => 11/2009--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot607607 205/2006 => 12/2010--Peugeot80780711/2007 => 11/2010--