Voltar

KD459.59 - SNR

KD459.59

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - GE359.31 - GT359.39 - CDI
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICOS

Largura 1 25 mm
Número de correias 1
Quantidade de dentes 141
Número de rolos 2
Peso 0,807 kg
Qualidade da correia H : Renforcée

 

Fabricante
Referência
PEUGEOT 0816-L0 CITROEN 0816-L0 CITROEN 0829-F8 PEUGEOT 0829-F8 PEUGEOT 0830-75 CITROEN 0830-75 PEUGEOT 0831-W2 CITROEN 0831-W2 FORD 1725441 FORD 1738632 FORD 1782087 FORD 1787857 VOLVO 31330198 VOLVO 31330200 VOLVO 31330201 VOLVO 31330202 VOLVO 31339887 VOLVO 31339888

 

Marca
Modelo
Geração
Data
Posição
Localização
FORD B-Max B-Max 07/2012 => - - FORD Ecosport Ecosport 07/2013 => 06/2015 - - FORD Fiesta Fiesta VI 05/2010 => 04/2013 - - FORD Fiesta Fiesta VI FL 10/2012 => - - FORD Focus Focus III 04/2012 => 06/2015 - - FORD Mondeo Mondeo V (CNG) 08/2014 => - - FORD Courrier/Courier Tourneo Courier 01/2014 => - - FORD Courrier/Courier Transit Courier 01/2014 => - - VOLVO C30 C30 03/2010 => 11/2012 - - VOLVO S40 S40 09/2010 => 05/2012 - - VOLVO V50 V50 12/2009 => 05/2012 - -