Voltar

KD465.00 - SNR

KD465.00

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - GT365.02 - CDI
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

PRODUCT CHARACTERISTICS

Peso 0,575 kg
Quantidade de dentes 123
Número de correias 1
Número de rolos 1
Largura 1 19 mm

 

FabricanteReferência

 

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalização VOLVO 240 240 08/1982 => 11/1993 - - VOLVO 242 242 07/1974 => 07/1984 - - VOLVO 244 244 02/1979 => 07/1982 - - VOLVO 245 245 06/1979 => 07/1982 - - VOLVO 340 340 06/1984 => 06/1989 - - VOLVO 360 360 06/1984 => 06/1989 - - VOLVO 740 740 06/1984 => 07/1992 - - VOLVO 760 760 06/1983 => 11/1990 - - VOLVO 780 780 02/1985 => 06/1989 - - VOLVO 940 940 08/1990 => 11/1991 - - VOLVO 960 960 08/1990 => 11/1992 - -