Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE373.03
- NEP55-012B-1G1
- Correia de distribuição (x2)
- Polia livre
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,165 kg |
| Número de correias | 2 |
| Largura 1 | 29 mm |
| Quantidade de dentes | 65 |
| Número de rolos | 3 |
| Largura 2 | 12 mm |
| Quantidade de dentes 2 | 153 |
Automotive Compatibility
HyundaiLANTRALANTRA I_III05/1992 => 04/1995--HyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002--MitsubishiColtCOLT III10/1989 => 04/1992--MitsubishiEclipseEclipse11/1989 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT05/1988 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLancerLANCER III_IV10/1989 => 04/1992--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 06/2005--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 01/2003--MitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001--