Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- NEP55-002B-5G1
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de rolos | 1 |
| Número de correias | 1 |
| Quantidade de dentes | 65 |
| Largura 1 | 12 mm |
| Weight | 0,408 kg |
Automotive Compatibility
HyundaiCARSTAR JOICECARSTAR JOICE08/1999 => 02/2003--KiaCARSTAR JOICECARSTAR JOICE08/1999 => 02/2003--MitsubishiGALANTGALANT10/1992 => 06/2010--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 04/1996--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003--MitsubishiGRANDISGRANDIS12/2003 => 10/2010--MitsubishiLANCER IIILANCER III12/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/2008--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 01/2003--MitsubishiOutlanderOUTLANDER I05/2003 => 11/2008--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II05/1992 => 10/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1992 => 04/1996--