• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.105U - SNR

KF155.105U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.12784.S03
  • Bucha
  • Disco de freio
  • Porca
  • Elementos diversos
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espessura mínima7 mm
Width 1 (wheel)74 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Número de fixações4
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diâmetro externo 3237 mm
With encoder with gear1
Com rolamento de roda integrado1
Weight4,75 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7703090313

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio02/1998 => 11/2004--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 01/2003--RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2002--