• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.79U - SNR

KF155.79U

KF155.79U - SNR

Kit de disco de freio

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.40696.S12
  • Anel elástico
  • Bucha
  • Porca
  • Codificador
  • Capô de proteção
  • Disco de freio

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima9,5 mm
Tipo de rolamentoFC
Com rolamento de roda integrado1
Width 1 (wheel)84 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Fitting positionArrière gauche
Número de fixações4
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diâmetro externo 3274 mm
Weight7,66 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicScenic => --