• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.90U - SNR

KF155.90U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41722.S01
  • Codificador
  • Bucha
  • Porca
  • Capô de proteção
  • Disco de freio
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima9,5 mm
Tipo de rolamentoFC
Weight8,81 kg
Width 1 (wheel)81 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Número de fixações5
Torque de aperto 1280 N-m
Diâmetro dos pontos de fixação14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diâmetro externo 3300 mm
With integrated sensor ring1
Com rolamento de roda integrado1

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault402022291RRenault43 21 005 52RRenault432027112RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultLatitudeLatitude => --RenaultSAFRANESAFRANE => --RenaultTALISMANTALISMAN => --