• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF159.54U - SNR

KF159.54U

KF159.54U - SNR

Kit de disco de freio

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41394
  • Capô de proteção
  • Anel elástico
  • Porca
  • Bucha
  • Codificador
  • Disco de freio

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima8 mm
Tipo de rolamentoFC
Width 1 (wheel)73 mm
Com pinturaOui
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Com rolamento de roda integrado1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Número de fixações4
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1300 N-m
Diâmetro externo 3249 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Weight5,86 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --DSDS4DS4 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --