• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF159.62U - SNR

KF159.62U
Referência KF159.62U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41394
  • Capô de proteção
  • Porca
  • Bucha
  • Anel elástico
  • Disco de freio
  • Codificador

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima10 mm
Tipo de rolamentoFC
Com rolamento de roda integrado1
Width 1 (wheel)73 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Com pinturaOui
Disc typePlein
Weight7,31 kg
Número de fixações4
Epaisseur du disque de frein12 mm
Torque de aperto 1300 N-m
Diâmetro externo 3268 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenBERLINGOBERLINGO => --CitroenBERLINGOBERLINGO II => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 GRAND PICASSO IC4 GRAND PICASSO I => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPARTNERPARTNER => --PeugeotPARTNERPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPARTNERPARTNER II => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --