Kit de disco de freio

KF159.63U - SNR

KF159.63U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41645
  • Anel elástico
  • Bucha
  • Disco de freio
  • Codificador
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Espessura mínima7 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Tipo de rolamentoFC
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight5,453 kg
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diâmetro externo 3244 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC3C3 => --CitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I05/2017 => --CitroenC3 IIIC3 III03/2017 => --CitroenC4C410/2017 => --CitroenC4C4 111/2017 => 06/2018--CitroenC4C4 211/2017 => --DSDS3DS3 I => --OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 110/2017 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 210/2017 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot208 I208 I => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 210/2017 => --