Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
G - Thread designation | M80X2 |
d2 - Outer diameter of locknut | 105 mm |
B - Nut width | 15 mm |
d1 - Outer diameter of the locking surface of the nut | 95 mm |
Chamfer angle of the nut | 30 ° |
b - Notch width | 8 mm |
h - Notch depth | 3,5 mm |
Peso | 0,421 kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designation of the associated blocking device | MB16 |