Gaiolas de agulhas

KMJ20X26X20SV3 - NTN

KMJ20X26X20SV3

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter20 mm
Ew - Upper rollers diameter26 mm
Bc - Cage Width20 mm
Peso0,019 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating20,6 kN
C0r - Static load rating27,6 kN
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed20000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width20 mm