Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - External diameter | 13 mm |
| d1 - Stud diameter | 5 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 9 mm |
| F - Under roller diameter | 5,75 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 10 mm |
| B1 - Total stud length | 23 mm |
| B2 - Stud rod length | 13 mm |
| G - Stud thread designation | M5X0.8 |
| G1 - Thread length of the stud | 7,5 mm |
| C1 - Distance between roller face and washer face | 0,5 mm |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 9,5 mm |
| h - Hexagonal hole | 3 mm |
| R - Track roller radius | 500 mm |
| Torque máximo | 2 N-m |
| Rolamento com/sem gaiola | Avec |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,01 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 270 kN |
| C0r - Static load rating | 231 kN |
| Track load capacity spherical outer ring | 0,805 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |