Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 13 mm d1 - Stud diameter 5 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 9 mm F - Under roller diameter 5,75 mm B - Bearing/Inner ring width 10 mm B1 - Total stud length 23 mm B2 - Stud rod length 13 mm G - Stud thread designation M5X0.8 G1 - Thread length of the stud 7,5 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,5 mm e - Inlet diameter of roller or washer 9,5 mm h - Hexagonal hole 3 mm Torque máximo 2 N-m Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,01 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 270 kN C0r - Static load rating 231 kN Track load capacity cylindrical outer ring 2,22 kN N lim - Grease lubrication limit speed 10000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C