Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 16 mm d1 - Stud diameter 6 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 11 mm F - Under roller diameter 8 mm B - Bearing/Inner ring width 12 mm B1 - Total stud length 28 mm B2 - Stud rod length 16 mm G - Stud thread designation M6X1 G1 - Thread length of the stud 8 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,6 mm n - Axial lubrication hole diameter 4 mm e - Inlet diameter of roller or washer 12 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 3 N-m Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,019 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 4,05 kN C0r - Static load rating 4,2 kN Track load capacity spherical outer ring 1,08 kN N lim - Grease lubrication limit speed 10000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C