Rolos de leva com gaiola

KR22FX - NTN

KR22FX

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, com gaiola, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter22 mm
d1 - Stud diameter10 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring12 mm
F - Under roller diameter12 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
B1 - Total stud length36 mm
B2 - Stud rod length23 mm
G - Stud thread designationM10X1.25
G1 - Thread length of the stud12 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,6 mm
n - Axial lubrication hole diameter4 mm
e - Inlet diameter of roller or washer17 mm
Torque máximo14 N-m
Rolamento com/sem gaiolaAvec
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,046 kg
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating5,3 kN
C0r - Static load rating6,65 kN
Track load capacity cylindrical outer ring5,15 kN
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C