Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, com gaiola, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, anel externo esférico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - External diameter | 90 mm |
| d1 - Stud diameter | 30 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 35 mm |
| F - Under roller diameter | 38 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 37 mm |
| B1 - Total stud length | 100 mm |
| B2 - Stud rod length | 63 mm |
| G - Stud thread designation | M30X1.5 |
| G1 - Thread length of the stud | 32 mm |
| B3 - Distance between washer face and radial lub hole | 15 mm |
| C1 - Distance between roller face and washer face | 1 mm |
| n - Axial lubrication hole diameter | 8 mm |
| a - Radial lubrication hole diameter | 4 mm |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 53 mm |
| R - Track roller radius | 500 mm |
| Torque máximo | 360 N-m |
| Rolamento com/sem gaiola | Avec |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 1,95 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 45 kN |
| C0r - Static load rating | 88,5 kN |
| Track load capacity spherical outer ring | 11,4 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 4000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |