Rolos de leva com gaiola

KRV16F/3AS - NTN

KRV16F/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo de apoio completo de rolos, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, anel externo esférico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter16 mm
d1 - Stud diameter6 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring11 mm
F - Under roller diameter8 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
B1 - Total stud length28 mm
B2 - Stud rod length16 mm
G - Stud thread designationM6X1
G1 - Thread length of the stud8 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,6 mm
n - Axial lubrication hole diameter4 mm
e - Inlet diameter of roller or washer12 mm
R - Track roller radius500 mm
Torque máximo3 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,02 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating6,5 kN
C0r - Static load rating9,35 kN
Track load capacity spherical outer ring1,08 kN
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C