Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 22 mm d1 - Stud diameter 10 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 12 mm F - Under roller diameter 12 mm B - Bearing/Inner ring width 13 mm B1 - Total stud length 36 mm B2 - Stud rod length 23 mm G - Stud thread designation M10X1 G1 - Thread length of the stud 12 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,6 mm n - Axial lubrication hole diameter 4 mm e - Inlet diameter of roller or washer 17 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 14 N-m Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,047 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 8,2 kN C0r - Static load rating 14 kN Track load capacity spherical outer ring 1,69 kN N lim - Grease lubrication limit speed 8500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C