Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - External diameter | 26 mm |
d1 - Stud diameter | 10 mm |
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 12 mm |
F - Under roller diameter | 12 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 13 mm |
B1 - Total stud length | 36 mm |
B2 - Stud rod length | 23 mm |
G - Stud thread designation | M10X1.25 |
G1 - Thread length of the stud | 12 mm |
C1 - Distance between roller face and washer face | 0,6 mm |
n - Axial lubrication hole diameter | 4 mm |
e - Inlet diameter of roller or washer | 17 mm |
h - Hexagonal hole | 4 mm |
R - Track roller radius | 500 mm |
Torque máximo | 14 N-m |
Rolamento com/sem gaiola | Sans |
Classe de folga radial | CN |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,061 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Cr - Dynamic load rating | 8,2 kN |
C0r - Static load rating | 14 kN |
Track load capacity spherical outer ring | 2,12 kN |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 8500 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |