Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 30 mm d1 - Stud diameter 12 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 14 mm F - Under roller diameter 15 mm B - Bearing/Inner ring width 15 mm B1 - Total stud length 40 mm B2 - Stud rod length 25 mm G - Stud thread designation M12X1.5 G1 - Thread length of the stud 13 mm B3 - Distance between washer face and radial lub hole 6 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,6 mm n - Axial lubrication hole diameter 6 mm a - Radial lubrication hole diameter 3 mm e - Inlet diameter of roller or washer 23 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 20 N-m Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,089 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 12 kN C0r - Static load rating 20,3 kN Track load capacity spherical outer ring 2,62 kN N lim - Grease lubrication limit speed 6500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C