Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 35 mm d1 - Stud diameter 16 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 18 mm F - Under roller diameter 18 mm B - Bearing/Inner ring width 19,5 mm B1 - Total stud length 52 mm B2 - Stud rod length 32,5 mm G - Stud thread designation M16X1.5 G1 - Thread length of the stud 17 mm B3 - Distance between washer face and radial lub hole 8 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,8 mm n - Axial lubrication hole diameter 6 mm a - Radial lubrication hole diameter 3 mm e - Inlet diameter of roller or washer 27 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 52 N-m Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,172 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 17,6 kN C0r - Static load rating 34 kN Track load capacity spherical outer ring 3,2 kN N lim - Grease lubrication limit speed 5500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C