Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 47 mm d1 - Stud diameter 20 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 24 mm F - Under roller diameter 25 mm B - Bearing/Inner ring width 25,5 mm B1 - Total stud length 66 mm B2 - Stud rod length 40,5 mm G - Stud thread designation M20X1.5 G1 - Thread length of the stud 21 mm B3 - Distance between washer face and radial lub hole 9 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,8 mm n - Axial lubrication hole diameter 8 mm a - Radial lubrication hole diameter 4 mm e - Inlet diameter of roller or washer 37 mm h - Hexagonal hole 8 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 98 N-m Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,392 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 28,8 kN C0r - Static load rating 61 kN Track load capacity spherical outer ring 4,7 kN N lim - Grease lubrication limit speed 4000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C