• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão com cadeia de esferas

LGBCH20FL2SSL00520NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH20FL2SSL00520NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemC
Altura do carroH
Size20
Tipo de PatimFL
Número de patins2
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho520 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Comprimento82,1 mm
B - Largura flange53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L161,3 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Peso2,038 kg
undefined
DESEMPENHO
C5023,3 kN
C10018,49 kN
C040,11 kN
Mx0,376 kN-m
My0,366 kN-m
Mz0,366 kN-m