• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão com cadeia de esferas

LGBCH30FL2SSL01550NZ1-2-0-15.0N - SNR

LGBCH30FL2SSL01550NZ1-2-0-15.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemC
Altura do carroH
Size30
Tipo de PatimFL
Número de patins2
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho1550 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos2
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W90 mm
W231 mm
E7 mm
L - Comprimento105 mm
B - Largura flange72 mm
J52 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l12 mm
L178 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
W128 mm
H122,8 mm
G115 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso9,578 kg
undefined
DESEMPENHO
C5048,35 kN
C10038,37 kN
C071,88 kN
Mx0,931 kN-m
My0,836 kN-m
Mz0,836 kN-m