• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão com cadeia de esferas

LGBCH35FE2SSL01000NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH35FE2SSL01000NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemC
Altura do carroH
Size35
Tipo de PatimFE
Número de patins2
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho1000 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Comprimento153,5 mm
B - Largura flange82 mm
J62 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L1122,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso11,33 kg
undefined
DESEMPENHO
C5073,29 kN
C10058,17 kN
C0127,68 kN
Mx2,02 kN-m
My2,33 kN-m
Mz2,33 kN-m