• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão com cadeia de esferas

LGBCH55FL1BBL03000NZ1-1-0-60.0N - SNR

LGBCH55FL1BBL03000NZ1-1-0-60.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemC
Altura do carroH
Size55
Tipo de PatimFL
Número de patins1
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho3000 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Comprimento193 mm
B - Largura flange116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1154 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W153 mm
H138 mm
G160 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Peso46,56 kg
undefined
DESEMPENHO
C50119,1 kN
C10094,52 kN
C0183,14 kN
Mx4,538 kN-m
My4,202 kN-m
Mz4,202 kN-m