Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGB |
Versão de carruagem | C |
Altura do carro | S |
Size | 15 |
Tipo de Patim | BN |
Número de patins | 1 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 120 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z0 |
Arranjo dos Trilhos | 2 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 24 mm |
W | 34 mm |
W2 | 9,5 mm |
E | 3,4 mm |
L - Comprimento | 58,6 mm |
B - Largura flange | 26 mm |
J | 26 mm |
MQ | M 4 |
l | 4,8 mm |
L1 | 40,2 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 3 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 13 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Peso | 0,324 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 11,67 kN |
C100 | 9,26 kN |
C0 | 19,9 kN |
Mx | 0,137 kN-m |
My | 0,12 kN-m |
Mz | 0,12 kN-m |