Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGB |
Versão de carruagem | C |
Altura do carro | S |
Size | 20 |
Tipo de Patim | BS |
Número de patins | 2 |
Vedação | UU - End seals on both sides |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 760 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z2 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 28 mm |
W | 42 mm |
W2 | 11 mm |
E | 4,5 mm |
L - Comprimento | 48,3 mm |
B - Largura flange | 32 mm |
MQ | M 5 |
l | 5,5 mm |
L1 | 27,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 5,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 4,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 6 mm |
D2 | 9,5 mm |
h4 | 8,5 mm |
Peso | 1,974 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 9,25 kN |
C100 | 7,34 kN |
C0 | 15,93 kN |
Mx | 0,148 kN-m |
My | 0,066 kN-m |
Mz | 0,066 kN-m |