• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão com cadeia de esferas

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N - SNR

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemC
Altura do carroX
Size25
Tipo de PatimBE
Número de patins1
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho1076 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Comprimento109,1 mm
B - Largura flange35 mm
J50 mm
MQM 6
l9 mm
L186,9 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G128 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Peso3,769 kg
undefined
DESEMPENHO
C5036,58 kN
C10029,03 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m