Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGBR |
Size | 15 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | C |
Comprimento do trilho | 120 mm |
Classe de precisão | N |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Lubrificante | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 30 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 8 |
Peso | 0,154 kg |