![LGBR30L02870N-1-0-20.0N LGBR30L02870N-1-0-20.0N](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGBR-L-3.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhrWlM4NU16UXhPREV4TXpJM01EQTJMMmx1WkhWemRISjVMVXhIUWxKZlRGOHpMbXB3WjE4MU1UVlhlRFV4TlVnfDA2NjM1YTcwNjE0MjZkNjI0OWJmN2RhNThhYjllMGZkNGJlZDNlNDgzMmY1MDk3Zjk0Njg5N2ZkMTM4MGFkMzQ)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGBR |
Size | 30 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 2870 mm |
Classe de precisão | N |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Lubrificante | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 28 mm |
H1 | 22,8 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Peso | 12,771 kg |
![undefined undefined](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGBR-L-1.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmd6TlM4NU16UXhOVEl3TXpRM01UWTJMMmx1WkhWemRISjVMVXhIUWxKZlRGOHhMbXB3WjE4MU1UVlhlRFV4TlVnfDQ0NWZkNWZhOTUxM2IxOTI0NTY4NGZjYzU4ODVlMjY0MGI0ZTNjMWI2MzA4ZDMzNGM1ZWRmM2M2N2QyMTc2MjU)