• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Calha padrão estreita com furos passantes

LGBR30L04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR30L04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGBR
Size30
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho4000 mm
Classe de precisãoN
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
LubrificanteB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso17,8 kg
undefined