Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGBR |
Size | 55 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 780 mm |
Classe de precisão | N |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Lubrificante | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 30 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Peso | 10,764 kg |