• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Calha padrão estreita com furos passantes

LGBR55L04000N-1-0-30.0N - SNR

LGBR55L04000N-1-0-30.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGBR
Size55
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho4000 mm
Classe de precisãoN
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
LubrificanteB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W153 mm
H138 mm
G130 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Peso55,2 kg
undefined