• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão convencional

LGBXH20BE2SSL01020HZ1-2-0-30.0N - SNR

LGBXH20BE2SSL01020HZ1-2-0-30.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroH
Size20
Tipo de PatimBE
Número de patins2
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho1020 mm
Classe de precisãoH
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos2
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W44 mm
W212 mm
E4,5 mm
L - Comprimento98,1 mm
B - Largura flange32 mm
J50 mm
MQM 5
l6,5 mm
L176,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G130 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Peso3,133 kg
undefined
DESEMPENHO
C5022,45 kN
C10017,82 kN
C049,61 kN
Mx0,464 kN-m
My0,565 kN-m
Mz0,565 kN-m