• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão convencional

LGBXH20FN1SSL00160NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXH20FN1SSL00160NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroH
Size20
Tipo de PatimFN
Número de patins1
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho160 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Comprimento70,1 mm
B - Largura flange53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L148,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Peso0,744 kg
undefined
DESEMPENHO
C5014,54 kN
C10011,54 kN
C030,96 kN
Mx0,289 kN-m
My0,224 kN-m
Mz0,224 kN-m