Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Série LGB Versão de carruagem X Altura do carro H Size 21 Tipo de Patim WN Vedação BB - End seals on both sides, side seals Classe de precisão N Classe de pré-carga Z1 Materiais Carbon steel Opção especial N - Standard Conexão de Lubrificação 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 21 mm W 54 mm W2 8,5 mm E 3 mm L - Comprimento 58,8 mm B - Largura flange 31 mm J 19 mm J1 19 mm MQ M 5 l 6 mm L1 40,6 mm H2 M 6 T1 5,1 mm N 12 mm T2 4,5 mm L2 4,2 mm H3 M 3 Lx 3 mm Peso 0,26 kg
DESEMPENHO C50 7,34 kN C100 5,82 kN C0 13,09 kN Mx 0,233 kN-m My 0,071 kN-m Mz 0,071 kN-m