Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGB |
Versão de carruagem | X |
Altura do carro | H |
Size | 25 |
Tipo de Patim | FE |
Número de patins | 1 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 836 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z1 |
Arranjo dos Trilhos | 2 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 36 mm |
W | 70 mm |
W2 | 23,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Comprimento | 109,1 mm |
B - Largura flange | 57 mm |
J | 45 mm |
MQ | M 8 |
ih | 6,8 mm |
l | 10,1 mm |
L1 | 86,9 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 10,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 9,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 28 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Peso | 3,298 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 29,63 kN |
C100 | 23,52 kN |
C0 | 64,3 kN |
Mx | 0,691 kN-m |
My | 0,833 kN-m |
Mz | 0,833 kN-m |