Carro de bloco convencional largo

LGBXH27WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroH
Size27
Tipo de PatimWN
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H27 mm
W62 mm
W210 mm
E3 mm
L - Comprimento72,6 mm
B - Largura flange46 mm
J32 mm
J132 mm
MQM 6
l6 mm
L151,8 mm
H2M 6
T16 mm
N12 mm
T26 mm
L24,25 mm
H3M 3
Lx3,8 mm
Peso0,35 kg
DESEMPENHO
C5013,28 kN
C10010,53 kN
C022,23 kN
Mx0,464 kN-m
My0,165 kN-m
Mz0,165 kN-m