Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGB |
Versão de carruagem | X |
Altura do carro | H |
Size | 35 |
Tipo de Patim | BN |
Número de patins | 1 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 280 mm |
Classe de precisão | H |
Classe de pré-carga | Z1 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 55 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Comprimento | 111,5 mm |
B - Largura flange | 50 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 8 |
l | 12 mm |
L1 | 80,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 15 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 13,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Peso | 3,25 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 44,19 kN |
C100 | 35,07 kN |
C0 | 82,66 kN |
Mx | 1,307 kN-m |
My | 0,991 kN-m |
Mz | 0,991 kN-m |