• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão convencional

LGBXH35BN4SSL03660NZ2-2-0-60.0N - SNR

LGBXH35BN4SSL03660NZ2-2-0-60.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroH
Size35
Tipo de PatimBN
Número de patins4
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho3660 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ2
Arranjo dos Trilhos2
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H55 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Comprimento111,5 mm
B - Largura flange50 mm
J50 mm
MQM 8
l12 mm
L180,5 mm
H2M 6
T115 mm
N11,5 mm
T213,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G160 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso28,875 kg
undefined
DESEMPENHO
C5044,19 kN
C10035,07 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m