• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia linear padrão convencional

LGBXH35FL1SSL00280NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXH35FL1SSL00280NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroH
Size35
Tipo de PatimFL
Número de patins1
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho280 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Comprimento123,5 mm
B - Largura flange82 mm
J62 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L192,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso3,65 kg
undefined
DESEMPENHO
C5053,96 kN
C10042,83 kN
C0103,29 kN
Mx1,633 kN-m
My1,424 kN-m
Mz1,424 kN-m